Rillenkugellager / 6322 MC3VL0241, MC3VL0241 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 6322 MC3VL0241, MC3VL0241 Serie / einreihig / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6322 MC3VL0241

Teilenummer
6322 MC3VL0241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,853.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung Isolation der Außenflächen des Außenrings (bis t EAN 7316571429144
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 11400.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6322 MC3VL0241, MC3VL0241 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 6322 MC3VL0241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6322 MC3VL0241.

Technischer Support