Rillenkugellager / 6218 MC4 / einreihig

Rillenkugellager / 6218 MC4 / einreihig
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6218 MC4

Teilenummer
6218 MC4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

326.87 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316574133635
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 2639.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6218 MC4 / einreihig, die Teilenummer ist 6218 MC4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6218 MC4.

Technischer Support