Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6319 MC4VL0241
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Strongly increased radial clearance | Stromisolierung | Isolation der Außenflächen des Außenrings (bis t | EAN | 7316571429113 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 6746.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MC4VL0241 Serie / einreihig, die Teilenummer ist 6319 MC4VL0241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6319 MC4VL0241.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften