Rillenkugellager / Z-Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z

Rillenkugellager / Z-Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6018 -Z
6318 -Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

112.37 €

1 17 Arbeitstage 73165766210931159.0

209.78 €

1 4 Arbeitstage 73165772979694916.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support