Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6318 -ZC3
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 7316571367927 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Cover on one side | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 4916.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften