Rillenkugellager / NR-Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / Aussenring

Rillenkugellager / NR-Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / Aussenring
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6211 -ZNR

Teilenummer
6211 -ZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.35 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316577738059
Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring Dichtung Cover on one side Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 619.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / NR-Serie / einreihig / einseitig Abdeckung / Z / Aussenring, die Teilenummer ist 6211 -ZNR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6211 -ZNR.

Technischer Support