Rillenkugellager / 6203-ZZTN9C3LHT23, ZZTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / 6203-ZZTN9C3LHT23, ZZTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6203-ZZTN9C3LHT23

Teilenummer
6203-ZZTN9C3LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.14 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316577732286
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis + 140 °C)
Gewicht(g) 64.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6203-ZZTN9C3LHT23, ZZTN9C3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 6203-ZZTN9C3LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6203-ZZTN9C3LHT23.

Technischer Support