Rillenkugellager / 6206 -ZZWT, ZZWT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN

Rillenkugellager / 6206 -ZZWT, ZZWT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / CN
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6206 -ZZWT

Teilenummer
6206 -ZZWT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Stromisolierung No current insulation EAN 7316571290768 Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich -40 bis + 160 °C. Gewicht(g) 201.0

Technischer Support