Vierpunktlager / QJ316 N2MAC3, N2MAC3 Serie / C3

Vierpunktlager / QJ316 N2MAC3, N2MAC3 Serie / C3
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Vierpunktlager von SKF berücksichtigt werden. Die Vierpunktlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Vierpunktlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QJ316 N2MAC3

Teilenummer
QJ316 N2MAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

518.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Design Split inner ring EAN 7316577313225 Nut (en) am Außenring 2 retaining grooves on outer ring shifted by 180 degrees
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C. Gewicht(g) 4568.0

Sie befinden sich auf der Seite für Vierpunktlager / QJ316 N2MAC3, N2MAC3 Serie / C3, die Teilenummer ist QJ316 N2MAC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ316 N2MAC3.

Technischer Support