Spannlager / YET210-115 / einreihig / P0 / Innenring wählbar / YET210-115 / Material wählbar

Spannlager / YET210-115 / einreihig / P0 / Innenring wählbar / YET210-115 / Material wählbar
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 49.213 mm / [Breite] 43.7 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von SKF berücksichtigt werden. Der Innendurchmesser der Spannlager liegt 49.213 mm. Die Breite liegt bei 43.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YET210-115

Teilenummer
YET210-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.68 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 49.213 [B] Breite(mm) 43.7 Werkstoff Ringe Stahl
Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Cylindrical bore
EAN 7316576617300 Fixierung Eccentric locking collar Innenring Widened inner ring on one side
Äußerer Ring Spherical Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 730.0

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YET210-115 / einreihig / P0 / Innenring wählbar / YET210-115 / Material wählbar, die Teilenummer ist YET210-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YET210-115.

Technischer Support