Spannlager / YAR2□□ / 2RF / P0 (Teilenummern)

Spannlager / YAR2□□ / 2RF / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 19.05 - 44.45 mm / [Breite] 42.9 - 65.1 mm


Die Auswahl der Spannlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt 19.05 und 44.45 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 42.9 und 65.1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR204-012 -2F
YAR207 -2F
YAR208-108 -2F
YAR209-112 -2F
YAR210 -2F
YAR212-2F
YEL209-112 -2F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Fixierung Gewicht
(g)

18.16 €

1 12 Arbeitstage 19.05-7316577754530Threaded pins156.0

27.88 €

1 7 Arbeitstage -42.97316577031181Threaded pins439.0

33.98 €

1 17 Arbeitstage 38.1-7316577754615Threaded pins635.0

47.13 €

1 17 Arbeitstage 44.45-7316577758248Threaded pins673.0

37.52 €

1 7 Arbeitstage -51.6-Threaded pins746.0

65.10 €

1 12 Arbeitstage -65.17316577032171Threaded pins1384.0

64.04 €

1 17 Arbeitstage 44.45-7316577754752Eccentric locking collar788.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Innenring Widened inner ring on both sides Äußerer Ring Spherical
Dichtung Doppelseitige Gleitdichtung mit Fliehkraftscheibe Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support