Spannlager / YAT□□, VP076 Serie / Stahl / 2FK / Stellschraubenhülse

Spannlager / YAT□□, VP076 Serie / Stahl / 2FK / Stellschraubenhülse
Bei der Auswahl der Spannlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Spannlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Spannlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YAT206 VP076

Teilenummer
YAT206 VP076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.06 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore EAN 7316570487855 Fixierung Threaded pins
Innenring Widened inner ring on one side Äußerer Ring Spherical Dichtung Contact seals on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 252.0

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YAT□□, VP076 Serie / Stahl / 2FK / Stellschraubenhülse, die Teilenummer ist YAT206 VP076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAT206 VP076.

Technischer Support