Pendelkugellager / 12□□, 13□□ / zweireihig

Pendelkugellager / 12□□, 13□□ / zweireihig
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Pendelkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1217
1220
1316
1319
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

143.50 €

1 17 Arbeitstage 73165766050622050.0

222.20 €

1 4 Arbeitstage 73165766054753740.0

284.23 €

1 17 Arbeitstage 73165766055504140.0

517.17 €

1 4 Arbeitstage 73165766056666690.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support