Pendelkugellager / ETN9 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig (2205 ETN9)

Pendelkugellager / ETN9 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig 2205 ETN9

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2205 ETN9

Marke: SKF

Preis: 32.33

Lieferzeit: 17 Arbeitstage


Technische Daten:

EAN: 7316576623127

Gewicht: 150.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2205 ETN9

Teilenummer
2205 ETN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

32.33 €

1 17 Arbeitstage 7316576623127150.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / ETN9 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig, die Teilenummer ist 2205 ETN9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2205 ETN9.

Produktvarianten

Teilenummer
1206 ETN9
1302 ETN9
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

26.70 €

1 12 Arbeitstage 7316576622243216.0

45.40 €

1 17 Arbeitstage 731657660860587.0

Technischer Support