Pendelkugellager / K□E-2RS1TN9C3 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Pendelkugellager / K□E-2RS1TN9C3 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig
Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Die Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2210 K.E-2RS1TN9C3

Teilenummer
2210 K.E-2RS1TN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Tapered bore (1:12) Käfig Polyamide cage Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 7316577061454 Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.
Gewicht(g) 569.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / K□E-2RS1TN9C3 Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 2210 K.E-2RS1TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2210 K.E-2RS1TN9C3.

Technischer Support