Pendelkugellager / 1210, 22□□, K□ETN9 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern)

Pendelkugellager / 1210, 22□□, K□ETN9 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Zu beachten sind bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Pendelkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1210 K.ETN9
2209 K.ETN9
2216 K.ETN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

45.95 €

1 17 Arbeitstage 7316576625060492.0

56.15 €

1 17 Arbeitstage 7316576620553528.0

150.25 €

1 4 Arbeitstage 73165770325151910.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Tapered bore (1:12) Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support