Pendelkugellager / K□ETN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 (Teilenummern)

Pendelkugellager / K□ETN9C3 Serie / Kunststoffkäfig / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1208 K.ETN9C3
1311 K.ETN9C3
2209 K.ETN9C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

36.80 €

1 17 Arbeitstage 7316576626562405.0

106.08 €

1 17 Arbeitstage 73165766258311515.0

56.15 €

1 17 Arbeitstage 7316576620560534.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Tapered bore (1:12) Käfig Polyamide cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Technischer Support