Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2219 K.MP63
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Tapered bore (1:12) | Käfig | Brass cage | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 7316577296597 | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 4169.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 2219, 2219 K□MP63, K□MP63 Serie / zweireihig / offen / P6 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12, die Teilenummer ist 2219 K.MP63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2219 K.MP63.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften