Pendelkugellager / 23□□, MC3 Serie / zweireihig / C3

Pendelkugellager / 23□□, MC3 Serie / zweireihig / C3
Konfigurierbar in [Breite] 46 mm


Bei der Entscheidung über die Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Breite liegt bei 46 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2312 MC3
2317 MC3
2320 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

532.38 €

1 4 Arbeitstage 4673165766052462956.0

800.82 €

1 4 Arbeitstage -73165766058577300.0

1,145.79 €

1 4 Arbeitstage -731657151697412800.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support