Schrägkugellager / ACD/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 25°

Schrägkugellager / ACD/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 25°
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Schrägkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7016 ACD/P4A

Teilenummer
7016 ACD/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

413.23 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 25 degrees
EAN 7316571085517 Vorladen Light preload Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gewicht(g) 842.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / ACD/P4A Serie / Gewindetrieb Stützlager / P4A / Kontaktwinkel 25°, die Teilenummer ist 7016 ACD/P4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7016 ACD/P4A.

Technischer Support