Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GE100 DO
Innendurchmesser(mm) | 150 | Instandhaltung | 70 | Außendurchmesser(mm) | Wartungsbedürftige Version |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | None open bearing | Gewicht(g) | 4300.0 | Breite(mm) | 4012802529623 |
Sie befinden sich auf der Seite für Radialkugellager DO-Serie, die Teilenummer ist GE100 DO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE100 DO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften