Hersteller-Teilenummer: FY17 FM
Marke: SKF
Preis: 32.29 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Ausführung - Lagereinheit: Quadratflansch
EAN: 7316571010601
Anzahl der Bohrungen: 4
Gewicht: 415.0 g
Breite: 39.1 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FY17 FM
Teilenummer
|
---|
FY17 FM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | EAN | Anzahl der Bohrungen | Gewicht (g) | Breite (mm) | Äußere Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | 7316571010601 | 4 | 415.0 | 39.1 | 76 |
Loading...
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Fixierung | Eccentric locking collar |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Ausführung | Normalausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschart UKW Serie, die Teilenummer ist FY17 FM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FY17 FM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung - Lagereinheit
EAN
Anzahl der Bohrungen
Gewicht(g)
Breite(mm)
Äußere Dimension(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FY15 FM |
FYTB15 FM |
FYTB17 FM |
FYTB30 FM |
FYTB35 FM |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung - Lagereinheit | EAN | Anzahl der Bohrungen | Gewicht (g) | Breite (mm) | Äußere Dimension (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | 7316570940121 | 4 | 470.0 | 39.1 | 76 | ||
28.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 7316570084498 | 2 | 365.0 | - | - | ||
29.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 7316577732439 | 2 | 352.0 | - | - | ||
40.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 7316577654786 | 2 | 853.0 | - | - | ||
46.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 7316577732675 | 2 | 1197.0 | - | - |