Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FY55 TF/VA201
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Fixierung | Threaded pins |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bohrungen | 4 | Temperaturbereich | -40 bis + 250 °C. | Ausführung | Normalausführung |
Gewicht(g) | 3300.0 | Breite(mm) | 64.4 | Äußere Dimension(mm) | 162 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften