Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAL10 DO |
GIHRK20 DO |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Richtung | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Dichtung | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Linksgewinde | 29 | 9 | None open bearing | Male thread | 51.0 | 4012802523720 | ||
1 | auf Anfrage | - | 56 | 78 | Keiner. Lager öffnen | Spannvorrichtung mit Devise | 430.0 | 4012802523850 |
Loading...
Außendurchmesser(mm) | Wartungsbedürftige Version |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Dichtung
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften