Flanschart TF / VA228 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FY20 TF/VA228
FY25 TF/VA228
FY40 TF/VA228
FY50 TF/VA228
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)
Äußere Dimension
(mm)

154.70 €

1 17 Arbeitstage 7316571382517541.034.9586

156.32 €

1 17 Arbeitstage 7316571382524741.038.895

231.67 €

1 4 Arbeitstage 73165713825551827.046.4130

270.12 €

1 4 Arbeitstage 73165713825792360.058.8143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Fixierung Threaded pins
Anzahl der Bohrungen 4 Temperaturbereich -150 bis + 350 °C. Ausführung Normalausführung

Technischer Support