Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GIHNRK20 LO
Innendurchmesser(mm) | 47 | Instandhaltung | 75.5 | Außendurchmesser(mm) | Wartungsbedürftige Version |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Gewindetyp | Spannvorrichtung mit Devise | Gewicht(g) | 400.0 |
Breite(mm) | 4012802525557 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf LO-Serie, die Teilenummer ist GIHNRK20 LO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GIHNRK20 LO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften