Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GAKL25 PB |
GAKR8 PB |
GIKR5 PB |
GIKR16 PB |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Richtung | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Dichtung | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | Linksgewinde | 60 | 31 | None open bearing | Male thread | 640.0 | 4012802524062 | ||
1 | auf Anfrage | Rechtsgewinde | 24 | 12 | Keiner. Lager öffnen | Male thread | 38.0 | 4012802524536 | ||
1 | auf Anfrage | Rechtsgewinde | 18 | 36 | Keiner. Lager öffnen | Female thread | 16.0 | 4012802526195 | ||
1 | auf Anfrage | Rechtsgewinde | 42 | 85 | Keiner. Lager öffnen | Female thread | 220.0 | 4012802526066 |
Loading...
Außendurchmesser(mm) | Wartungsbedürftige Version |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Dichtung
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften