Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GAR10 UK
Anschlussgewinde, Richtung | Rechtsgewinde | Innendurchmesser(mm) | 29 | Instandhaltung | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | Wartungsfreie Version | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Gewindetyp | Male thread |
Gewicht(g) | 51.0 | Breite(mm) | 4012802523591 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf UK-Serie, die Teilenummer ist GAR10 UK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GAR10 UK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften