Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FYTWK20 YTH
Ausführung - Lagereinheit | Ovaler Flanschart | Werkstoff - Lagergehäuse | Verbund | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
EAN | 7316574924448 | Fixierung | Threaded pins | Anzahl der Bohrungen | 2 |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Ausführung | Normalausführung | Gewicht(g) | 239.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flanschgehäuse der Serie YTH, die Teilenummer ist FYTWK20 YTH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYTWK20 YTH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften