Hersteller-Teilenummer: SY45 TF
Marke: SKF
Preis: 63.97 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
[d] Durchmesser - Wellenbohrung: - mm
EAN: 7316577032140
Gewicht: 2220.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY45 TF
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Fixierung | Threaded pins |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuse TF-Serie, die Teilenummer ist SY45 TF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY45 TF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY2.1/2 TF |
SYF20 TF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 63.5 | 7316577061515 | 5850.0 | ||
35.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 7316571042435 | 450.0 |