Stehlager mit Spannlager / WF-Serie / Blockform (SY40 WF)

Stehlager mit Spannlager / WF-Serie / Blockform SY40 WF

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SY40 WF

Marke: SKF

Preis: 67.58

Lieferzeit: 17 Arbeitstage


Technische Daten:

EAN: 7316570451313

Gewicht: 1920.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SY40 WF

Teilenummer
SY40 WF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

67.58 €

1 17 Arbeitstage 73165704513131920.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Werkstoff - Lagerkugeln Stahl Fixierung Eccentric locking collar
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlager mit Spannlager / WF-Serie / Blockform, die Teilenummer ist SY40 WF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY40 WF.

Produktvarianten

Teilenummer
SY60 WF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

145.72 €

1 17 Arbeitstage 73165705170644855.0

Technischer Support