Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6015-2RSRC3 |
6020 -2RSRC3 |
61920-2RSRC3 |
62206 -2RSRC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745153747 | 640 | ||
87.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745155499 | 1250.0 | ||
173.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745166464 | 830.0 | ||
16.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179105 | 240 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Slightly increased radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften