Hersteller-Teilenummer: 609 -2Z
Marke: NKE BEARINGS
Preis: 1.93 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
EAN: 9008745159435
Gewicht: 15.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
609 -2Z
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Beidseitig abdecken | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 60□, 60□□, 62□□, 2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 609 -2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 609 -2Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
EAN
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6003 -2Z |
6221 -2Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | EAN | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745147913 | 37.0 | ||
153.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9008745179594 | 3730.0 |