Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1205 C3 |
1311 C3 |
16022 C3 |
61911 C3 |
61926 C3 |
61940 C3 |
6221 C3 |
6226 C3 |
6307 C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 9008745737398 | - | -30 bis + 150 °C. | 140 | ||
64.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 9008745102233 | - | -30 bis + 150 °C. | 1600.0 | ||
91.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | Einreihig | No current insulation | 9008745103902 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 1460.0 | ||
31.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | Einreihig | No current insulation | 9008745165764 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 210 | ||
305.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | Einreihig | No current insulation | 9008745166693 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 1700 | ||
719.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | Einreihig | No current insulation | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 7400.0 | ||
146.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | Einreihig | No current insulation | 9008745179648 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 3700.0 | ||
260.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Einreihig | No current insulation | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 6220.0 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | Einreihig | No current insulation | 9008745187650 | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 457 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften