Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1224 K.M
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Konische Bohrung (1:12) | Käfig | Messing | Spielraum | Normal radial clearance |
EAN | 9008745101564 | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Gewicht(g) | 7100.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / 1224 K□M / zweireihig / offen / CN / P0, die Teilenummer ist 1224 K.M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1224 K.M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften