Rillenkugellager / KRR Serie / einreihig

Rillenkugellager / KRR Serie / einreihig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
206 KRR
208 KRR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

17.43 €

1 4 Arbeitstage 9008745729287210

38.75 €

1 4 Arbeitstage 9008745729294390.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Äußerer Ring Zylindrisch Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Fixierung Keine zusätzliche Montagemöglichkeit Innenring Kein verbreiterter Innenring

Technischer Support