Rillenkugellager / MPAC3 Serie / einreihig / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / MPAC3 Serie / einreihig / C3
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QJ313 MPAC3

Teilenummer
QJ313 MPAC3
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 9008745346842 Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 2610.0 Design Geteilter Innenring Nut (en) am Außenring Ohne Nut

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / MPAC3 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist QJ313 MPAC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QJ313 MPAC3.

Technischer Support