Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16038 C3 |
61820 C3 |
61900 C3 |
61906 C3 |
6203 C3 |
6209 C3 |
6316 C3 |
6408 C3 |
6411 C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
406.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7000.0 | ||
86.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745162343 | 300.0 | ||
7.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745164330 | 10 | ||
17.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745165153 | 60 | ||
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745169663 | 62 | ||
9.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745173790 | 400 | ||
103.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745191800 | 3690.0 | ||
50.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195181 | 1230.0 | ||
85.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 9008745195327 | 2290.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften