Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UC213
Teilenummer
|
---|
UC213 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | - | 65.1 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 1780.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / einreihig / P0 / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist UC213.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UC213.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Anzahl der Kugelreihen
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Winkeleinstellung
Anordnung
Druckwinkel
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Bohrung
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Festsetzung
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11207 |
11208 |
11209 |
UC214 |
UC314 |
UC315 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 74.6 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 2039.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
185.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 78 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 3688.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
119.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 82 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 4630.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - |