Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
686
Teilenummer
|
---|
686 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Winkeleinstellung
Anordnung
Druckwinkel
Festsetzung
Innenring
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften