Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
62311
Teilenummer
|
---|
62311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 1916.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / einreihig / P0 / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 62311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 62311.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Winkeleinstellung
Anordnung
Druckwinkel
Festsetzung
Innenring
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11207 |
11208 |
11209 |
686 |
697 |
AEL211 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Keiner. Lager öffnen | -40 bis + 150 °C. | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 48.4 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 1010.0 | - | - | - | Exzentrischer Verschlusskragen | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | - | - |