Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSB204
Teilenummer
|
---|
SSB204 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 150.0 | - | - | - | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | - | - |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / einreihig / P0 / Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist SSB204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSB204.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Anzahl der Kugelreihen
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Winkeleinstellung
Anordnung
Druckwinkel
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Bohrung
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Festsetzung
Innenring
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11207 |
11208 |
11209 |
SU003 |
UC208 |
UC212 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Winkeleinstellung | Anordnung | Druckwinkel | Festsetzung | Innenring | Betriebsrichtung | Produktauswahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 562.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
26.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 732.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Keiner. Lager öffnen | -30 bis + 150 °C. | 810.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 50.0 | - | - | - | Gewindestifte | Verbreiterten Innenring auf einer Seite | - | - | ||
13.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 637.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - | ||
27.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 65.1 | Stahl | Stahl | - | Cylindrical bore | - | - | - | Kugelförmig | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 1400.0 | - | - | - | Gewindestifte | Beidseitig verbreiterter Innenring | - | - |