Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
683 -2RS
Teilenummer
|
---|
683 -2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Anordnung | Druckwinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 3 | Stahl | Stahl | - | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 1.0 | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist 683 -2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 683 -2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Präzision (JIS)
Anordnung
Druckwinkel
Ausführung
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1635-2RS |
17287 -2RS |
2205 -2RS |
698-2RS |
F6002-2RS |
F685-2RS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Anordnung | Druckwinkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.05 | 44.45 | 12.7 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 84.0 | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | - | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 15.0 | - | - | ||
8.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | - | - | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -30 bis + 100 °C. | 155.0 | - | - | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 8.0 | - | - | ||
4.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Flange on outer ring | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 30.0 | - | - | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Flange on outer ring | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 2.0 | - | - |