Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RLS5-2Z
Teilenummer
|
---|
RLS5-2Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.875 | 39.688 | 11.112 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Beidseitig abdecken | -20 bis + 120 °C. | 59.0 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 16□□□, 16□□, 60□, F6□□, F6□□□, SF6□□, SMF□□, SMR□□, SR□□, 2Z Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist RLS5-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RLS5-2Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Käfig
Spielraum
Stromisolierung
Äußerer Ring
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1623 -2Z |
1628-2Z |
604 -2Z |
S628 -2Z |
S687-2Z |
S698-2Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Käfig | Spielraum | Stromisolierung | Äußerer Ring | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.875 | 34.925 | 11.112 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Beidseitig abdecken | -20 bis + 120 °C. | 40.0 | ||
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.875 | 41.275 | 12.7 | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Beidseitig abdecken | -20 bis + 120 °C. | 72.0 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Beidseitig abdecken | -20 bis + 120 °C. | 3.0 | ||
2.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Beidseitig abdecken | -20 bis + 120 °C. | 18.0 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Beidseitig abdecken | -20 bis + 120 °C. | 4.0 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 0 | Einreihig | Cylindrical bore | Sheet steel cage | Normal radial clearance | No current insulation | Without flange/groove | Beidseitig abdecken | -20 bis + 120 °C. | 8.0 |