Rillenkugellager / 2ZJCBSI34N4LD Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Rillenkugellager / 2ZJCBSI34N4LD Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6209 -2ZJCBSI34N4LD

Teilenummer
S6209 -2ZJCBSI34N4LD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -40 bis + 150 °C. Gewicht(g) 420.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2ZJCBSI34N4LD Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist S6209 -2ZJCBSI34N4LD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6209 -2ZJCBSI34N4LD.

Technischer Support