Schrägkugellager / B Serie / einreihig

Schrägkugellager / B Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3203 B
S7210 B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Anzahl der Kugelreihen Gewicht
(g)

5.13 €

1 4 Arbeitstage StahlStahlZweireihig93.0

66.97 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlRostfreier StahlEinreihig440.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Anordnung Normalausführung
Druckwinkel 40 Grad

Technischer Support