Pendelkugellager / TNC3 Serie / zweireihig / C3 (1214 TNC3)

Pendelkugellager / TNC3 Serie / zweireihig / C3 1214 TNC3

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1214 TNC3

Marke: ZEN

Preis: 24.87

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 1236.0 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1214 TNC3

Teilenummer
1214 TNC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

24.87 €

1 4 Arbeitstage 1236.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 120 °C.

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / TNC3 Serie / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 1214 TNC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1214 TNC3.

Produktvarianten

Teilenummer
1317 TNC3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

96.75 €

1 4 Arbeitstage 4929.0

Technischer Support