Flanschgehäuse Eine Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FNL518 A

Teilenummer
FNL518 A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

414.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmmesser - Lager(mm) 80 EAN 7316572868829 Form Round
Material Cast iron Anzahl der Bohrungen 4 Gewicht(g) 11600.0
Design eine geschlossene Version

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschgehäuse Eine Serie, die Teilenummer ist FNL518 A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FNL518 A.

Technischer Support