Rillenkugellager / 6232 MC3, MC3 Serie / einreihig / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 6232 MC3, MC3 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6232 MC3

Teilenummer
6232 MC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

230.75 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Leicht erhöhte lichte Höhe Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Gewicht(g) 13990.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6232 MC3, MC3 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 6232 MC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6232 MC3.

Technischer Support