Linearkugellager ohne Fehlstellungsausgleich / UU-Serie, LM□UU / beidseitig gedichtet

Linearkugellager ohne Fehlstellungsausgleich / UU-Serie, LM□UU / beidseitig gedichtet

Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 6 - 10 mm



Die Linearkugellager von ZEN gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 10 mm gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LM5 UU
LM6 UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Serie Gewicht
(g)
Breite
(mm)

5.80 €

1 4 Arbeitstage 510155 series410.2

19.07 €

1 4 Arbeitstage 612196er Serie1013.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Winkelkompensation Ohne Fehlausrichtungskompensation Material Standardlagerstahl Dichtung Allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 Grad Ausführung Geschlossene Version

Technischer Support